Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FRAME 25 Mirror cabinet 800 mm, with ambient lighting, with out socket, without sensor switch
LAUFEN

FRAME 25 Mirror cabinet 800 mm, with ambient lighting, with out socket, without sensor switch

Google-Übersetzung,
Spiegelschrank, Aluminium, mit 2 LED-Beleuchtungselementen und unterer Ambientebeleuchtung, ohne Steckdose, ohne Sensorschalter Spiegelschrank, Aluminium, mit 2 LED-Beleuchtungselementen und unterer Ambientebeleuchtung, ohne Steckdose, ohne Sensorschalter Korpus – Innenteil Aluminium eloxiert (Seitenwand oben, unten), Rückwand MDF grau melaminbeschichtet Türen – Glas 3+3 mm 2 Türen, mit Innen- und Außenspiegel, inkl. Griffe (optional nutzbar) Mit vertikalem LED-Licht 2x 14W/m, 4000 Kelvin (Tageslicht), IP44, 230V 6 Glasböden (verstellbar) 3/3
Technische Spezifikation
  • Referenznummer408573
  • ProduktfamilieFRAME 25
  • ProduktgruppeMirror cabinets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-06-02
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)750
  • Breite (mm)800
  • Tiefe (mm)150
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)20.7
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • IFCClassificationEinrichtungselement
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit