Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FRAME 25 Installation frame set for mirror cabinet 450 mm
LAUFEN

FRAME 25 Installation frame set for mirror cabinet 450 mm

Google-Übersetzung,
Einbaurahmen-Set für Wandeinbau-Spiegelschrank 480 mm Einbaurahmen-Set für Wandeinbau-Spiegelschrank 450 mm (4.0830.1/2, 4.0831.1/2, 4.0832.1/2)
Technische Spezifikation
  • Referenznummer408380
  • ProduktfamilieFRAME 25
  • ProduktgruppeMirror cabinets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-06-02
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)780
  • Breite (mm)480
  • Tiefe (mm)30
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)0.48
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • IFCClassificationEinrichtungselement
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit