Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FRAME 25 Mirror cabinet 600 mm, with sockets EU, with sensor switch, right door
LAUFEN

FRAME 25 Mirror cabinet 600 mm, with sockets EU, with sensor switch, right door

Google-Übersetzung,
Spiegelschrank, Aluminium, 1 Doppelspiegeltür, mit 2 LED-Beleuchtungselementen, mit Steckdosen EU, mit Sensorschalter, Tür rechts Spiegelschrank, 1 Tür (R), 2 Leuchten, optional: EU oder Steckdosen CH, Sensorschalter, Spiegelschrank , Aluminium, 1 Doppelspiegeltür, mit 2 LED-Beleuchtungselementen, mit Steckdosen EU, mit Sensorschalter, Tür rechts
Technische Spezifikation
  • Referenznummer408402
  • ProduktfamilieFRAME 25
  • ProduktgruppeMirror cabinets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-06-02
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)750
  • Breite (mm)600
  • Tiefe (mm)150
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)15.7
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • IFCClassificationEinrichtungselement
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit