Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FRAME 25 Mirror cabinet 800 mm, with sockets CH, without sensor switch
LAUFEN

FRAME 25 Mirror cabinet 800 mm, with sockets CH, without sensor switch

Google-Übersetzung,
Spiegelschrank, Aluminium, 2 Doppelspiegeltüren, mit 2 LED-Beleuchtungselementen, mit Steckdosen CH, ohne Sensorschalter Spiegelschrank, Aluminium, 2 Doppelspiegeltüren, mit 2 LED-Beleuchtungselementen, mit Steckdosen CH, ohne Sensorschalter Korpus – Innenteil Aluminium eloxiert (Seitenwand oben, unten), Rückwand MDF grau melaminbeschichtet Türen – Glas 3+3 mm 2 Türen, mit Innen- und Außenspiegel, inkl. Griffe (optional nutzbar) Mit vertikalem LED-Licht 2x 14W/m, 4000 Kelvin (Tageslicht ), IP44, 230V 6 Glasböden (verstellbar) 3/3
Technische Spezifikation
  • Referenznummer408513
  • ProduktfamilieFRAME 25
  • ProduktgruppeMirror cabinets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-06-02
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)750
  • Breite (mm)800
  • Tiefe (mm)150
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)20.7
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • IFCClassificationEinrichtungselement

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Liechtenstein
Schweiz
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit