Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FRAME 25 Mirror cabinet 1300 mm, with sockets EU, with sensor switch
LAUFEN

FRAME 25 Mirror cabinet 1300 mm, with sockets EU, with sensor switch

Google-Übersetzung,
Spiegelschrank, Aluminium, 3 Doppelspiegeltüren, mit 4 LED-Beleuchtungselementen, mit Steckdosen EU, mit Sensorschalter Spiegelschrank, Aluminium, 3 Doppelspiegeltüren, mit 4 LED-Beleuchtungselementen, mit Steckdosen EU, mit Sensorschalter Korpus – Innenteil Aluminium eloxiert (Seitenwand oben, unten), Rückwand MDF grau melaminbeschichtet Türen – Glas 3+3 mm 3 Türen, mit Innen- und Außenspiegel, inkl. Griffe (optional nutzbar) Mit vertikalem LED-Licht 4x 14W/m, 4000 Kelvin (Tageslicht ), IP44, 230V 8 Glasböden (verstellbar) 3/2/3
Technische Spezifikation
  • Referenznummer408704
  • ProduktfamilieFRAME 25
  • ProduktgruppeMirror cabinets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-06-02
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)750
  • Breite (mm)1300
  • Tiefe (mm)150
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)30.2
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • IFCClassificationEinrichtungselement
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit