Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FRAME 25 Mirror cabinet 1300 mm, with ambient lighting, with sockets CH, without sensor switch
LAUFEN

FRAME 25 Mirror cabinet 1300 mm, with ambient lighting, with sockets CH, without sensor switch

Google-Übersetzung,
Spiegelschrank, Aluminium, 3 Doppelspiegeltüren, mit 4 LED-Beleuchtungselementen und unterer Ambientebeleuchtung, mit Steckdosen CH, ohne Sensorschalter Spiegelschrank, Aluminium, 3 Doppelspiegeltüren, mit 4 LED-Beleuchtungselementen und unterer Ambientebeleuchtung, mit Steckdosen CH , ohne Sensorschalter Korpus – Innenteil Alu eloxiert (Seitenwand oben, unten), Rückwand MDF grau melaminbeschichtet Türen – Glas 3+3 mm 3-türig, mit Innen- und Außenspiegel, inkl. Griffe (optional nutzbar) Mit vertikaler LED-Beleuchtung 4x 14W/m, 4000 Kelvin (Tageslicht), IP44, 230V 8 Glasböden (verstellbar) 3/2/3
Technische Spezifikation
  • Referenznummer408764
  • ProduktfamilieFRAME 25
  • ProduktgruppeMirror cabinets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-06-02
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)750
  • Breite (mm)1300
  • Tiefe (mm)150
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)30.2
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • IFCClassificationEinrichtungselement

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Liechtenstein
Schweiz
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit