Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SPACE Vanity unit, for 810284
LAUFEN

SPACE Vanity unit, for 810284

Google-Übersetzung,
Waschtischunterschrank, mit 2 Schubladen, mit Raumsparsiphon, für Waschtisch 810284, Korpus/Front – Hochdrucklaminatoberfläche (HPL) – wasserabweisend, hochschlag- und kratzfest stranggepresstes, eloxiertes Aluminium Frontrahmen-Griffkombination Frontblende 3 mm Vollkerniges HPL-Material 2 Schubladen mit Vollauszug (Soft-Close-Mechanismus)
Technische Spezifikation
  • Referenznummer410162
  • ProduktfamilieSPACE
  • ProduktgruppeBase units and countertops
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-06-02
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)520
  • Breite (mm)640
  • Tiefe (mm)410
Verwandt
  • HauptmaterialMDF Platte
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)22.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
  • IFCClassificationMöbel
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit