Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
INO Vanity unit, with one door left, space saving siphon, for washbasin 815301
LAUFEN

INO Vanity unit, with one door left, space saving siphon, for washbasin 815301

Google-Übersetzung,
Waschtischunterschrank, mit einer Tür links, Raumsparsiphon, für Waschtisch 815301 Korpus – melaminharzbeschichtete Spanplatte mit ABS-Kanten, innen Melamin weiß weiß: Front 6 mm Aluminium, pulverbeschichtet Nussbaum: Front 6 mm Aluminium, außen Echtholzfurnier, innen weiß pulverbeschichtet Seitenteile außen Echtholzfurnier, innen Melamin weiß 1 Push-Pull-Tür mit 3 integrierten Aluminiumböden in der Tür 1 Glasboden
Technische Spezifikation
  • Referenznummer425301
  • ProduktfamilieINO
  • ProduktgruppeBase units and countertops
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-06-02
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)310
  • Breite (mm)280
  • Tiefe (mm)605
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialHolz
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)10
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
  • IFCClassificationSanitäranschluss
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit