Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
INO Vanity unit, with one door left, for washbasin 810302
LAUFEN

INO Vanity unit, with one door left, for washbasin 810302

Google-Übersetzung,
Waschtischunterschrank, mit einer Tür links, Raumsparsiphon, für Waschtisch 810302 Korpus – Melaminharzbeschichtete Spanplatte mit ABS-Kante, innen Melamin weiß Weiß: Front 6 mm Aluminium, pulverbeschichtet Nussbaum: Front 6 mm Aluminium, außen Echtholzfurnier, innen weiß pulverbeschichtet Seitenteile außen Echtholzfurnier, innen Melamin weiß 1 Push-Pull-Tür mit 3 integrierten Aluminiumböden
Technische Spezifikation
  • Referenznummer425351
  • ProduktfamilieINO
  • ProduktgruppeBase units and countertops
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-06-02
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)340
  • Breite (mm)320
  • Tiefe (mm)605
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialHolz
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)12
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit