Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
INO Vanity unit with one drawer, for washbasin 813301/2
LAUFEN

INO Vanity unit with one drawer, for washbasin 813301/2

Google-Übersetzung,
Waschtischunterbau mit einer Schublade, Raumsparsiphon, für Waschtisch 813301/2 Korpus – melaminharzbeschichtete Spanplatte mit ABS-Kante, außen weiß matt lackiert, innen Melamin weiß weiß: 3-seitige Schublade Aluminiumfront, außen und innen pulverbeschichtet Furnier: 3 2-seitige Schublade Aluminiumfront, außen Echtholzfurnier, innen pulverbeschichtet 1 Push-Pull-Vollauszug-Schublade mit Metallseiten (Soft-Close-Mechanik)
Technische Spezifikation
  • Referenznummer425401
  • ProduktfamilieINO
  • ProduktgruppeBase units and countertops
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-06-02
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)350
  • Breite (mm)770
  • Tiefe (mm)355
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialHolz
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)21
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
  • IFCClassificationSanitäranschluss
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit