Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
INO Tall cabinet with one door right
LAUFEN

INO Tall cabinet with one door right

Google-Übersetzung,
Hochschrank mit einer Tür rechts Korpus/Front – handlackierte melaminharzbeschichtete Spanplatte mit ABS-Kante, innen Melamin weiß Weiß: Front 6 mm Aluminium, pulverbeschichtet Nussbaum: Front 6 mm Aluminium, außen Echtholzfurnier, innen weiß pulverbeschichtet 1 Tür (Soft-Close-Mechanik) mit 5 integrierten Aluminiumböden in der Tür 5 Glasböden
Technische Spezifikation
  • Referenznummer425452
  • ProduktfamilieINO
  • ProduktgruppeAuxiliary units
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-06-02
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)305
  • Breite (mm)360
  • Tiefe (mm)1800
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialHolz
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)35
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • IFCClassificationEinrichtungselement
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit