Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FRAME 25 Mirror 1300 mm
LAUFEN

FRAME 25 Mirror 1300 mm

Google-Übersetzung,
Spiegel ohne Licht, Spiegelglas 4 mm mit Sicherheitsfolie auf der Rückseite, integriert in Aluminiumrahmen, elektropoliert
Technische Spezifikation
  • Referenznummer447408
  • ProduktfamilieFRAME 25
  • ProduktgruppeMirrors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-06-02
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)700
  • Breite (mm)1300
  • Tiefe (mm)20
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)11
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Spiegel
  • IFCClassificationObjekt
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit