Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FRAME 25 Additional horizontal light 800 mm, without switch
LAUFEN

FRAME 25 Additional horizontal light 800 mm, without switch

Google-Übersetzung,
Zusätzliche horizontale LED-Leuchte, ohne Schalter, 1x 12W, 4000 Kelvin (Tageslicht), IP44, 230V
Technische Spezifikation
  • Referenznummer447491
  • ProduktfamilieFRAME 25
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-06-02
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)25
  • Breite (mm)800
  • Tiefe (mm)25
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)0.58
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • IFCClassificationLeuchten
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit