Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FRAME 25 Additional horizontal light 1500 mm, with switch
LAUFEN

FRAME 25 Additional horizontal light 1500 mm, with switch

Google-Übersetzung,
Zusätzliche horizontale LED-Leuchte, mit Sensorschalter im Spiegel-Aluminiumrahmen integriert (Unterseite)1x 30W, 4000 Kelvin (Tageslicht), IP44, 230V
Technische Spezifikation
  • Referenznummer447542
  • ProduktfamilieFRAME 25
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-06-02
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)25
  • Breite (mm)1500
  • Tiefe (mm)25
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)0.97
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • IFCClassificationLeuchten