Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FRAME 25 Additional horizontal light 1800 mm, with switch
FRAME 25 Additional horizontal light 1800 mm, with switch
    LAUFEN

    FRAME 25 Additional horizontal light 1800 mm, with switch

    Google-Übersetzung,
    Zusätzliche horizontale LED-Leuchte, mit Sensorschalter im Spiegel-Aluminiumrahmen integriert (Unterseite)1x 30W, 4000 Kelvin (Tageslicht), IP44, 230V
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer447552
    • ProduktfamilieFRAME 25
    • ProduktgruppeAccessories
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-06-02
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)25
    • Breite (mm)1800
    • Tiefe (mm)25
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit