Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LAUFEN PRO Vanity unit 520 mm, for washbasin 818952
LAUFEN

LAUFEN PRO Vanity unit 520 mm, for washbasin 818952

3.8 von 5 Sternen3.8(9 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Waschtischunterschrank, mit 1 Schublade, mit Raumsparsiphon, für 818952, mit Innenschublade
Technische Spezifikation
  • Referenznummer483034
  • ProduktfamilieLAUFEN PRO
  • ProduktgruppeBase units and countertops
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-06-02
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)450
  • Breite (mm)520
  • Tiefe (mm)390
Verwandt
  • HauptmaterialMDF Platte
  • Sekundär MaterialPVC
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)21.9
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar