Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LAUFEN PRO Vanity unit 1220 mm, for washbasin 814967
LAUFEN

LAUFEN PRO Vanity unit 1220 mm, for washbasin 814967

Google-Übersetzung,
Waschtischunterschrank, mit 2 Schubladen und Innenschubladen, mit Raumsparsiphon, für Waschtisch 814967
Technische Spezifikation
  • Referenznummer483082
  • ProduktfamilieLAUFEN PRO
  • ProduktgruppeBase units and countertops
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-06-02
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)450
  • Breite (mm)1220
  • Tiefe (mm)390
Verwandt
  • HauptmaterialMDF Platte
  • Sekundär MaterialPVC
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)46.1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
  • IFCClassificationSanitäranschluss
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit