Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LAUFEN PRO S Vanity unit 550 mm, for 810962
LAUFEN

LAUFEN PRO S Vanity unit 550 mm, for 810962

Google-Übersetzung,
Waschtischunterschrank 550 mm, für 810962, Korpus/Front – MDF-Platte mit PVC-Folie, integrierter Griff in der Front
Technische Spezifikation
  • Referenznummer483351
  • ProduktfamilieLAUFEN PRO S
  • ProduktgruppeBase units and countertops
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-06-02
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)392
  • Breite (mm)520
  • Tiefe (mm)450
Verwandt
  • HauptmaterialMDF Platte
  • Sekundär MaterialPVC
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)17
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
  • IFCClassificationMöbel
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
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit