Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VAL Washbasin 750 mm
VAL Washbasin 750 mm
    LAUFEN

    VAL Washbasin 750 mm

    Google-Übersetzung,
    Waschbecken
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer810285
    • ProduktfamilieVAL
    • ProduktgruppeBasins
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)115
    • Breite (mm)750
    • Tiefe (mm)420
    Verwandt
    • HauptmaterialSaphirKeramik
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inÖsterreich
    • Nettogewicht (kg)15.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSinks
    • UNSPSCCode30181504
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_40_15_75_94
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basin systems
    • Klassifizierung22 41 16.16
    • Format2014TitelResidential Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit