Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
INO Washbasin 560 mm
LAUFEN

INO Washbasin 560 mm

Google-Übersetzung,
Aufsatzbecken Laufen INO, SaphirKeramik EN 31 Maße 560 x 450 mm 1 Hahnloch mittig Besonderheit: Überlaufrinne glasiert Weitere Optionen / Zubehör: Oberflächenveredelung LCC (nur weiß), ohne Hahnlöcher, 1 Hahnloch ohne Überlauf, ohne Hahnlöcher u Überlauf, Badewannen, Möbel
Technische Spezifikation
  • Referenznummer810302
  • ProduktfamilieINO
  • ProduktgruppeBasins
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-06-02
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)450
  • Breite (mm)560
  • Tiefe (mm)120
Verwandt
  • HauptmaterialSaphirKeramik
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inÖsterreich
  • Nettogewicht (kg)9
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit