Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KARTELL BY LAUFEN Washbasin, shelf left 600 mm
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Washbasin, shelf left 600 mm

Google-Übersetzung,
Aufsatzbecken KARTELL BY LAUFEN, SaphirKeramik EN 31, Maße 600 x 460 mm, eckig 1 Hahnloch mittig, ohne Überlauf, Ventil ohne Überlauf immer offen Besonderheit: mit speziellem verdecktem Ablauf, Ventil vormontiert Weitere Optionen / Zubehör: Oberflächenveredelung LCC (nur weiß), ohne Hahnlöcher und Überlauf, 3 Hahnlöcher ohne Überlauf, 1 Hahnloch mittig mit verdecktem Überlauf, 3 Hahnlöcher mit verdecktem Überlauf, Badewannen, Duschwannen, Möbel, Accessoires Bestell-Nr. 81033.5
Technische Spezifikation
  • Referenznummer810335
  • ProduktfamilieKartell • LAUFEN
  • ProduktgruppeBASINS
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-03-05
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)120
  • Breite (mm)460
  • Tiefe (mm)600
Verwandt
  • HauptmaterialSaphirKeramik
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inÖsterreich
  • Nettogewicht (kg)20
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit