Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SONAR 810342 Washbasin
LAUFEN

SONAR 810342 Washbasin

Google-Übersetzung,
Waschbecken, Unterflurboden
Spezifikation
  • Washbasin Laufen-SONAR, SaphirKeramik, EN 31, dimensions 600 x 420 mm, 1 centre tap hole, with overflow
    Special feature: overflow channel glazed
    Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, without tap hole, 3 tap holes distance 8 inches, bathtubs
    Order no. 81034.2

Technische Spezifikation
  • Referenznummer810342
  • ProduktfamilieSONAR
  • ProduktgruppeBasins
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-12-22
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)145
  • Breite (mm)420
  • Tiefe (mm)600
Verwandt
  • HauptmaterialSaphirKeramik
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inÖsterreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSinks
  • UNSPSCCode30181504
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
  • Klassifizierung22 41 16.16
  • Format2014TitelResidential Sinks
  • OmniClassNummer23-31 13 00
  • OmniClassTitelSinks
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit