Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
REHAB Barrier free washbasin 660 x 550 mm
LAUFEN

REHAB Barrier free washbasin 660 x 550 mm

Google-Übersetzung,
Barrierefreier Waschtisch LAUFEN REHAB, Sanitärkeramik, DIN 18024, Abmessung 660 x 550 mm, symmetrisch, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, unterfahrbar, Weitere Optionen / Zubehör: Oberflächenveredelung LCC (nur weiß), 1 Hahnloch mittig, verdeckt Siphon, Best.-Nr. 81060.3
Technische Spezifikation
  • Referenznummer810603
  • ProduktfamilieREHAB
  • ProduktgruppeBasins
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-06-02
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)165
  • Breite (mm)660
  • Tiefe (mm)550
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inÖsterreich
  • Nettogewicht (kg)19.9
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit