Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LAUFEN PRO S Washbasin 600 mm
LAUFEN PRO S Washbasin 600 mm
    LAUFEN

    LAUFEN PRO S Washbasin 600 mm

    3.8 von 5 Sternen3.8(8 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Aufsatzbecken LAUFEN PRO S, Sanitärkeramik EN 31, Maße 600 x 465 mm, eckig, 1 Hahnloch mittig Besonderheit: Überlaufrinne glasiert Weitere Optionen / Zubehör: Oberflächenveredelung LCC (nur weiß), 3 Hahnlöcher, ohne Hahnlöcher, 1 Hahnloch ohne Überlauf, ohne Hahnlöcher und Überlauf, 3 Hahnlöcher Abstand 20 cm, ohne Hahnlöcher/Überlauf und offenem Ablauf, 1 Hahnloch/ohne Überlauf und offenem Ablauf, 3 Hahnlöcher ohne Überlauf, Siphonabdeckung, Sockel, Badewannen , Möbel Bestell-Nr. 810963
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer810963
    • ProduktfamilieLAUFEN PRO S
    • ProduktgruppeBASINS
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2015-08-18
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)175
    • Breite (mm)465
    • Tiefe (mm)600
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inTschechische Republik
    • Nettogewicht (kg)17
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit