Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BIROVA Built-in washbasin 530 mm
LAUFEN

BIROVA Built-in washbasin 530 mm

Google-Übersetzung,
Einbaubecken geschliffen LAUFEN BIROVA, Sanitärkeramik, Maße 530 x 405 mm, Innenmaß Becken 490 x 355 mm, oval, ohne Hahnloch, mit Überlauf, Besonderheit: Überlaufrinne glasiert, Weitere Optionen: Oberflächenveredelung LCC (nur weiß), außen glasiert Bestell-Nr. 81119.1
Technische Spezifikation
  • Referenznummer811191
  • ProduktfamilieBIROVA
  • ProduktgruppeBASINS
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-08-18
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)200
  • Breite (mm)405
  • Tiefe (mm)530
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inSchweiz
  • Nettogewicht (kg)7.9
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit