Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BIJOU Built-in washbasin 520 x 455 mm, ground
LAUFEN

BIJOU Built-in washbasin 520 x 455 mm, ground

Google-Übersetzung,
Einbaubecken, geschliffen, LAUFEN BIJOU, Sanitärkeramik, Maße 520 x 455 mm, Innenmaß Becken 480 x 400 mm, symmetrisch, 1 Hahnloch mittig, Überlauf vorne, Besonderheit: Überlaufrinne glasiert, Weitere Optionen: Oberfläche Veredelung LCC (nur weiß), glasierte Außenfläche, mit oder ohne Überlauf, Bestell-Nr. 81123.0
Technische Spezifikation
  • Referenznummer811230
  • ProduktfamilieBIJOU
  • ProduktgruppeBasins
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-06-02
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)215
  • Breite (mm)520
  • Tiefe (mm)455
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inSchweiz
  • Nettogewicht (kg)9.1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit