Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LIPSY Built in basin, without tap bank 565 mm
LAUFEN

LIPSY Built in basin, without tap bank 565 mm

Google-Übersetzung,
Einbauwaschbecken LAUFEN LIPSY, Sanitärkeramik Maße 565 x 410 mm, Innenmaß Becken 505 x 350 mm, oval ohne Hahnloch, Überlauf vorne Besonderheit: Überlaufrinne glasiert Weitere Optionen: Oberflächenveredelung LCC (nur weiß) Best.-Nr nein. 81129.1
Technische Spezifikation
  • Referenznummer811291
  • ProduktfamilieLIPSY
  • ProduktgruppeBASINS
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-08-18
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)220
  • Breite (mm)415
  • Tiefe (mm)565
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inTschechische Republik
  • Nettogewicht (kg)7.7
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
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
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit