Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KARTELL BY LAUFEN Freestanding washbasin 375 mm
KARTELL BY LAUFEN Freestanding washbasin 375 mm
    LAUFEN

    KARTELL BY LAUFEN Freestanding washbasin 375 mm

    Google-Übersetzung,
    Freistehender Waschtisch KARTELL BY LAUFEN, Sanitärkeramik EN 31 Maße 375 x 435 x 900 mm, eckig 1 Hahnloch mittig, ohne Überlauf, Ventil ohne Überlauf immer offen Besonderheit: mit speziellem verdecktem Ablauf, Ventil vormontiert Weitere Optionen / Zubehör: Aufputz Veredelung LCC (nur weiß), ohne Hahnlöcher und Überlauf, 3 Hahnlöcher ohne Überlauf, Badewannen, Duschwannen, Möbel, Accessoires Bestell-Nr. 81133.1
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer811331
    • ProduktfamilieKartell • LAUFEN
    • ProduktgruppeBASINS
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2015-03-05
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)900
    • Breite (mm)435
    • Tiefe (mm)375
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inÖsterreich
    • Nettogewicht (kg)51
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815