Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
INDOVA Drop-in washbasin 570 x 450 mm
LAUFEN

INDOVA Drop-in washbasin 570 x 450 mm

Google-Übersetzung,
Einhängebecken LAUFEN INDOVA, Sanitärkeramik, Maße 570 x 450 mm, oval, 1 Hahnloch mittig, Überlauf vorne, Besonderheit: Überlaufrinne glasiert, Weitere Optionen: Oberflächenveredelung LCC (nur weiß), glasierte Außenfläche, Bestell-Nr . 811391
Technische Spezifikation
  • Referenznummer811391
  • ProduktfamilieINDOVA
  • ProduktgruppeBasins
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-06-02
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)195
  • Breite (mm)570
  • Tiefe (mm)480
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inSchweiz
  • Nettogewicht (kg)8.3
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit