Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LIVING Washbasin bowl 600 mm, rectangular
LAUFEN

LIVING Washbasin bowl 600 mm, rectangular

5.0 von 5 Sternen5.0(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Waschtischschale LAUFEN LIVING SQUARE, SaphirKeramik EN 31 Maße 600 x 340 mm, eckig ohne Hahnloch, ohne Überlauf Weitere Optionen / Zubehör: Oberflächenveredelung LCC (nur weiß), Ventil ohne Überlauf, Möbel Best.-Nr. 81143.4
Technische Spezifikation
  • Referenznummer811434
  • ProduktfamilieLIVING
  • ProduktgruppeBASINS
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-08-18
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)110
  • Breite (mm)340
  • Tiefe (mm)600
Verwandt
  • HauptmaterialSaphirKeramik
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inÖsterreich
  • Nettogewicht (kg)9
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit