Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LIVING Washbasin bowl 380 mm, round
LAUFEN

LIVING Washbasin bowl 380 mm, round

Google-Übersetzung,
Waschtischschale LAUFEN LIVING SQUARE, SaphirKeramik, EN 31, Maße d= 380 mm, rund, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, weitere Optionen / Zubehör: Oberflächenveredelung LCC (nur weiß), Ventil, ohne Überlauf, Möbel, Best.-Nr. 81143.5
Technische Spezifikation
  • Referenznummer811435
  • ProduktfamilieLIVING
  • ProduktgruppeBASINS
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-06-02
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)150
  • Breite (mm)380
  • Tiefe (mm)380
Verwandt
  • HauptmaterialSaphirKeramik
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inÖsterreich
  • Nettogewicht (kg)6
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit