Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LIBERTYLINE barrier free washbasin 800 x 550 mm
LAUFEN

LIBERTYLINE barrier free washbasin 800 x 550 mm

Google-Übersetzung,
Barrierefreier Waschtisch LAUFEN LIBERTYLINE, Sanitärkeramik, DIN 18024/18025, EN 31, Abmessung 800 x 550 mm, symmetrisch, 1 Hahnloch mittig, ohne Überlauf, unterfahrbar, Weitere Optionen / Zubehör: Oberflächenveredelung LCC (nur weiß), ohne, Hahnlöcher, Ab- und Überlaufsystem Clou GEBERIT, Bestell-Nr. 81147.8
Technische Spezifikation
  • Referenznummer811478
  • ProduktfamilieLIBERTYLINE
  • ProduktgruppeBasins
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-06-02
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)140
  • Breite (mm)800
  • Tiefe (mm)550
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inÖsterreich
  • Nettogewicht (kg)21.4
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit