Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PALACE Countertop washbasin, without towel rail 900 mm
LAUFEN

PALACE Countertop washbasin, without towel rail 900 mm

Google-Übersetzung,
Aufsatzwaschbecken LAUFEN PALACE, Sanitärkeramik, EN 14688 / EN 31, Maße 900 x 380/510 mm, symmetrisch, 1 Hahnloch mittig. Besonderheit: Überlaufrinne verglast, integrierte Ablagen. Weitere Optionen / Zubehör: Oberflächenveredelung LCC (nur weiß), 3 Hahnlöcher, ohne Hahnlöcher, 3 Hahnlöcher Abstand 8 Zoll mit Überlauf, Möbel. Best.-Nr. 811702
Technische Spezifikation
  • Referenznummer811702
  • ProduktfamiliePALACE
  • ProduktgruppeBASINS
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-08-18
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)165
  • Breite (mm)510
  • Tiefe (mm)900
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inÖsterreich
  • Nettogewicht (kg)21
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss