Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PALACE Countertop washbasin, without towel rail 1200 mm
LAUFEN

PALACE Countertop washbasin, without towel rail 1200 mm

Google-Übersetzung,
Unterteilbares Aufsatzwaschbecken LAUFEN PALACE, Sanitärkeramik, EN 14688, Maße 1200 x 380/510 mm, symmetrisch, 1 Hahnloch mittig, Besonderheit: Überlaufrinne glasiert, kürzbar auf 900 mm, integriert, Ablagen. Weitere Optionen / Zubehör: Oberflächenveredelung LCC (nur weiß), 3 Hahnlöcher, ohne Hahnlöcher, mit oder ohne Überlauf, Loch für Seifenspender links oder rechts, elektronische Ventileinheit zur Steuerung der Wassertemperatur und Durchflussmenge, 3 Hahnlöcher Abstand 8 Zoll mit Überlauf, Möbel. Best.-Nr. 811704
Technische Spezifikation
  • Referenznummer811704
  • ProduktfamiliePALACE
  • ProduktgruppeBASINS
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-08-18
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)165
  • Breite (mm)510
  • Tiefe (mm)1200
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inÖsterreich
  • Nettogewicht (kg)33
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
  • IFCClassificationSanitäranschluss