Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PALACE Countertop washbasin, without towel rail 1500 mm
LAUFEN

PALACE Countertop washbasin, without towel rail 1500 mm

Google-Übersetzung,
Unterteilbarer Aufsatzwaschtisch LAUFEN PALACE, Sanitärkeramik, EN 14688, Maße 1500 x 380/510 mm, symmetrisch, 1 Hahnloch mittig, Besonderheit: Überlaufrinne glasiert, kürzbar auf 900 mm, integriert, Ablagen. Weitere Optionen / Zubehör: Oberflächenveredelung LCC (nur weiß), 3 Hahnlöcher, ohne Hahnlöcher, mit oder ohne Überlauf, Loch für Seifenspender links oder rechts, elektronische Ventileinheit zur Steuerung der Wassertemperatur und Durchflussmenge, 3 Hahnlöcher Abstand 8 Zoll mit Überlauf, Möbel. Best.-Nr. 811706
Technische Spezifikation
  • Referenznummer811706
  • ProduktfamiliePALACE
  • ProduktgruppeBASINS
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-08-18
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)165
  • Breite (mm)510
  • Tiefe (mm)1500
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inÖsterreich
  • Nettogewicht (kg)35
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit