Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PALOMBA COLLECTION Floorstanding washbasin with wall connection 520 mm
LAUFEN

PALOMBA COLLECTION Floorstanding washbasin with wall connection 520 mm

Google-Übersetzung,
Bodenstehender Waschtisch mit Wandanschluss, LAUFEN PALOMBA COLLECTION, Sanitärkeramik, EN 31, Maße 525 x 435 mm, asymmetrisch, 1 Hahnloch, verdecktes Ab- und Überlaufsystem GEBERIT, mit integrierter Säule, Besonderheit: Oberflächenveredelung LCC (nur weiß), Weitere Optionen / Zubehör: ohne Hahnloch und mit Ventil ohne, Überlauf immer offen, Badewannen, Duschwannen, Möbel, Best.-Nr. 81180.4
Technische Spezifikation
  • Referenznummer811804
  • ProduktfamiliePALOMBA COLLECTION
  • ProduktgruppeBasins
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-06-02
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)900
  • Breite (mm)520
  • Tiefe (mm)435
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inÖsterreich
  • Nettogewicht (kg)45
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit