Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LAUFEN PRO Small washbasin 450 mm
LAUFEN PRO Small washbasin 450 mm
    LAUFEN

    LAUFEN PRO Small washbasin 450 mm

    Google-Übersetzung,
    Kleinwaschtisch LAUFEN PRO, Sanitärkeramik, EN 31, Maße 450 x 340 mm, eckig, 1 Hahnloch mittig, Besonderheit: Überlaufrinne glasiert, Weitere Optionen / Zubehör: Oberflächenveredelung LCC (nur weiß), ohne Hahnlöcher, ohne Armatur Loch/Überlauf und offener Ablauf, 1 Wasserhahn, Loch/ohne Überlauf und offener Ablauf, Siphonabdeckung, Möbel, Bestell-Nr. 81195.1
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer811951
    • ProduktfamilieLAUFEN PRO
    • ProduktgruppeBASINS
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-06-02
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)340
    • Breite (mm)450
    • Tiefe (mm)145
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inÖsterreich
    • Nettogewicht (kg)9.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit