Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LAUFEN PRO S Built-in washbasin grinded 490 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Built-in washbasin grinded 490 mm

Google-Übersetzung,
Einbaubecken geschliffen LAUFEN PRO S, Sanitärkeramik Maße 525 x 400 mm, Innenmaß Becken 490 x 360 mm, eckig 1 Hahnloch mittig, Überlauf vorne Besonderheit: Überlaufrinne glasiert Weitere Optionen / Zubehör: Oberflächenveredelung LCC ( nur weiß), 3 Hahnlöcher, ohne Hahnlöcher, glasierte Außenfläche, Badewannen, Möbel Best.-Nr. 81196.6
Technische Spezifikation
  • Referenznummer811966
  • ProduktfamilieLAUFEN PRO S
  • ProduktgruppeBASINS
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-08-18
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)170
  • Breite (mm)360
  • Tiefe (mm)490
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inSchweiz
  • Nettogewicht (kg)7.8
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815