Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ILBAGNOALESSI ONE Floorstanding washbasin with wall connection 520 mm
LAUFEN

ILBAGNOALESSI ONE Floorstanding washbasin with wall connection 520 mm

Google-Übersetzung,
Waschtisch LAUFEN IL BAGNO ALESSI ONE, Sanitärkeramik, EN 31, Maße 520 x 530 mm, rund, 1 Hahnloch mittig, verdecktes Ab- und Überlaufsystem GEBERIT, Keramik-Ventilabdeckplatte, mit integriertem Standfuß, Besonderheit: Oberflächenveredelung LCC (nur weiß), Weitere Optionen / Zubehör: ohne Hahnloch und mit Ventil ohne, Überlauf immer offen, Badewannen, Duschwannen, Möbel, Best.-Nr. 81197.1
Technische Spezifikation
  • Referenznummer811971
  • ProduktfamilieILBAGNOALESSI ONE
  • ProduktgruppeBasins
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-06-02
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)850
  • Breite (mm)520
  • Tiefe (mm)530
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inÖsterreich
  • Nettogewicht (kg)41
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit