Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ILBAGNOALESSI ONE Freestanding washbasin 530 mm
LAUFEN

ILBAGNOALESSI ONE Freestanding washbasin 530 mm

4.8 von 5 Sternen4.8(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Freistehender Waschtisch LAUFEN IL BAGNO ALESSI ONE, Sanitärkeramik, EN 31, Abmessung 530 x 530 mm, rund, 1 Hahnloch mittig, verdecktes Ab- und Überlaufsystem GEBERIT, Keramik-Ventilabdeckplatte, mit integriertem Standfuß, Besonderheit: Oberflächenveredelung LCC ( nur weiß), Weitere Optionen / Zubehör: ohne Hahnloch und mit Ventil ohne, Überlauf immer offen, Badewannen, Duschwannen, Möbel, Best.-Nr. 81197.2
Technische Spezifikation
  • Referenznummer811972
  • ProduktfamilieILBAGNOALESSI ONE
  • ProduktgruppeBasins
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-06-02
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)900
  • Breite (mm)530
  • Tiefe (mm)530
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inÖsterreich
  • Nettogewicht (kg)43.6
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit