Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KARTELL BY LAUFEN Washbasin bowl 750 mm
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Washbasin bowl 750 mm

Google-Übersetzung,
Waschtischschale KARTELL BY LAUFEN, SaphirKeramik EN 31 Maße 750 x 350 mm, eckig 1 Hahnloch mittig, ohne Überlauf, Ventil ohne Überlauf immer offen Besonderheit: mit speziellem verdecktem Ablauf, Ventil vormontiert Weitere Optionen / Zubehör: Oberflächenveredelung LCC ( nur weiß), ohne Hahnlöcher und Überlauf, 3 Hahnlöcher ohne Überlauf, 1 Hahnloch mittig mit verdecktem Überlauf, 3 Hahnlöcher mit verdecktem Überlauf, Badewannen, Duschwannen, Möbel, Accessoires Bestell-Nr. 81233.2
Technische Spezifikation
  • Referenznummer812332
  • ProduktfamilieKartell • LAUFEN
  • ProduktgruppeBASINS
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-03-05
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)120
  • Breite (mm)350
  • Tiefe (mm)750
Verwandt
  • HauptmaterialSaphirKeramik
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inÖsterreich
  • Nettogewicht (kg)20
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815