Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PALACE Countertop washbasin, with towel rail 900 mm
LAUFEN

PALACE Countertop washbasin, with towel rail 900 mm

Google-Übersetzung,
Aufsatzwaschbecken LAUFEN PALACE, Sanitärkeramik, EN 14688 / EN 31, Maße 900 x 380/510 mm, symmetrisch, 1 Hahnloch mittig, Besonderheit: Überlaufrinne glasiert, integrierte Ablagen, mit Handtuchhalter, Weitere Optionen / Zubehör: Oberflächenveredelung LCC (nur weiß), 3 Hahnlöcher, ohne Hahnlöcher, mit oder ohne Überlauf, Loch für Seifenspender links oder rechts, elektronische Ventileinheit zur Steuerung von Wassertemperatur und Durchflussmenge, 3 Hahnlöcher Abstand 8 Zoll mit Überlauf, Möbel , Best.-Nr. 81270.2
Technische Spezifikation
  • Referenznummer812702
  • ProduktfamiliePALACE
  • ProduktgruppeBASINS
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-08-18
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)165
  • Breite (mm)510
  • Tiefe (mm)900
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inÖsterreich
  • Nettogewicht (kg)21
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss
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
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit