Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LAUFEN PRO Washbasin bowl 420 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Washbasin bowl 420 mm

Google-Übersetzung,
Waschtischschale LAUFEN PRO, Sanitärkeramik, EN 14688, Maße 420 x 420 mm, rund, ohne Hahnloch, Besonderheit: Überlaufrinne glasiert, Weitere Optionen: Oberflächenveredelung LCC (nur weiß), ohne Hahnlöcher, und Überlauf, ohne Hahnloch Löcher, Überlauf und offener Ablauf, Badewannen, Möbel Bestell-Nr. 81296.2
Technische Spezifikation
  • Referenznummer812962
  • ProduktfamilieLAUFEN PRO
  • ProduktgruppeBASINS
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-08-18
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)140
  • Breite (mm)420
  • Tiefe (mm)420
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inPolen
  • Nettogewicht (kg)7
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit