Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LAUFEN PRO Washbasin bowl, undersurface ground 520 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Washbasin bowl, undersurface ground 520 mm

3.7 von 5 Sternen3.7(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Waschtischschale LAUFEN PRO, Sanitärkeramik, EN 14688, Maße 520 x 390 mm, oval, ohne Hahnloch, Besonderheit: Überlaufrinne glasiert, Weitere Optionen: Oberflächenveredelung LCC (nur weiß), ohne Hahnlöcher, und Überlauf, ohne Hahnloch Löcher, Überlauf und offener Ablauf, Badewannen, Möbel Bestell-Nr. 81296.4
Technische Spezifikation
  • Referenznummer812964
  • ProduktfamilieLAUFEN PRO
  • ProduktgruppeBASINS
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-08-18
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)150
  • Breite (mm)390
  • Tiefe (mm)520
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inPolen
  • Nettogewicht (kg)10
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss