Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SAVOY Built-in washbasin 545 x 420 mm
LAUFEN

SAVOY Built-in washbasin 545 x 420 mm

Google-Übersetzung,
Einbaubecken Boden LAUFEN SAVOY, Sanitärkeramik, Maße 545 x 420 mm, Innenmaß Becken 500 x 350 mm, oval, ohne Hahnloch, verdeckter Überlauf, Besonderheit: Überlaufrinne glasiert, Weitere Optionen: Oberflächenveredelung LCC (nur weiß), glasierte Außenfläche, Bestell-Nr. 81319.2
Technische Spezifikation
  • Referenznummer813192
  • ProduktfamilieSAVOY
  • ProduktgruppeBasins
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-06-02
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)205
  • Breite (mm)545
  • Tiefe (mm)420
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inSchweiz
  • Nettogewicht (kg)8.4
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss
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
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit