Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KARTELL BY LAUFEN Washbasin, shelf right 1200 mm
KARTELL BY LAUFEN Washbasin, shelf right 1200 mm
    LAUFEN

    KARTELL BY LAUFEN Washbasin, shelf right 1200 mm

    Google-Übersetzung,
    Aufsatzwaschbecken KARTELL BY LAUFEN, SaphirKeramik-Ablage rechts, mit verdecktem Spezialablauf EN 31, Maße 1200 x 460 mm 1 Hahnloch mittig, ohne Überlauf, Ventil ohne Überlauf immer offen Besonderheit: mit verdecktem Spezialablauf, Ventil vormontiert Weitere Optionen / Zubehör: Oberflächenveredelung LCC (nur weiß), ohne Hahnlöcher und Überlauf, 3 Hahnlöcher ohne Überlauf, 1 Hahnloch mittig mit verdecktem Überlauf, 3 Hahnlöcher mit verdecktem Überlauf, Badewannen, Duschwannen, Möbel, Accessoires
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer813332
    • ProduktfamilieKartell • LAUFEN
    • ProduktgruppeBASINS
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-06-02
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)460
    • Breite (mm)1200
    • Tiefe (mm)120
    Verwandt
    • HauptmaterialSaphirKeramik
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inÖsterreich
    • Nettogewicht (kg)29
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit