Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LIVING Built-in washbasin 450 x 455 mm, not ground
LAUFEN

LIVING Built-in washbasin 450 x 455 mm, not ground

Google-Übersetzung,
Einbaubecken ungeschliffen LIVING CITY, Sanitärkeramik Maße 450 x 455 mm, eckig ohne Hahnloch, Überlauf vorne Besonderheit: Überlaufrinne glasiert Weitere Optionen / Zubehör: Oberflächenveredelung LCC (nur weiß), glasierte Außenfläche, Möbel Best.-Nr . 81343.8
Technische Spezifikation
  • Referenznummer813438
  • ProduktfamilieLIVING
  • ProduktgruppeBASINS
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-06-02
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)155
  • Breite (mm)400
  • Tiefe (mm)400
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inSchweiz
  • Nettogewicht (kg)7
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit