Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PALACE Countertop washbasin, without towel rail 1500 mm
LAUFEN
Archiviert

PALACE Countertop washbasin, without towel rail 1500 mm

Cutable double countertop basin LAUFEN PALACE, sanitary ceramic, EN 14688, dimensions 1500 x 380/510 mm, symmetric, per basin 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, cutable to 1350 mm, integreated, shelves, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap, holes, without tap holes, with or without overflow, hole for soap dispenser left, and right, electronic valve unit to control water temperature and flow, rate, 3 tap holes distance 8 inches with overflow, furniture, Order no. 81370.6
Technische Spezifikation
  • Referenznummer813706
  • ProduktfamiliePALACE
  • ProduktgruppeBASINS
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-08-18
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)165
  • Breite (mm)510
  • Tiefe (mm)1500
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inÖsterreich
  • Nettogewicht (kg)35
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
  • IFCClassificationSanitäranschluss
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit