Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LAUFEN PRO Drop-in washbasin 560 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Drop-in washbasin 560 mm

Google-Übersetzung,
Einbaubecken LAUFEN PRO, Sanitärkeramik, Maße 560 x 440 mm, oval, 1 Hahnloch mittig, Überlauf vorne, Besonderheit: Überlaufrinne glasiert, Weitere Optionen / Zubehör: Oberflächenveredelung LCC (nur weiß), Badewannen, Duschwannen , Möbel, Armaturen, Bestell-Nr. 81395.1
Technische Spezifikation
  • Referenznummer813951
  • ProduktfamilieLAUFEN PRO
  • ProduktgruppeBASINS
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-06-02
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)440
  • Breite (mm)560
  • Tiefe (mm)185
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inÖsterreich
  • Nettogewicht (kg)7.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit