Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PALOMBA COLLECTION Countertop washbasin 1200 mm
LAUFEN
Archiviert

PALOMBA COLLECTION Countertop washbasin 1200 mm

Countertop basin LAUFEN PALOMBA COLLECTION, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 1200 x 500 mm, angular, 1 tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without, tap holes, 1 tap hole without overflow, without tap holes and overflow, towel rail 38180.2, bathtubs, shower trays, furniture, Order no. 81480.6
Technische Spezifikation
  • Referenznummer814806
  • ProduktfamiliePALOMBA COLLECTION
  • ProduktgruppeBasins
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-06-02
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)180
  • Breite (mm)1200
  • Tiefe (mm)500
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inÖsterreich
  • Nettogewicht (kg)34.9
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss